主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS548B23

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Hiccup mode protection, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Under Voltage Protection, Undervoltage protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 30
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Hiccup mode protection, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Under Voltage Protection, Undervoltage protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 30
WQFN-HR (VAN) 19 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围为 4V 至 16V
  • 支持 3.1V 至 5.3V 外部 VCC 辅助电源
  • 8.4mΩ 和 3.3mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 20A 持续输出电流
  • 针对效率和热性能优化的 19 引脚 WQFN-HR 封装
  • ±1.25% 输出电压精度,有内部反馈,TJ =–40°C 至 +150°C
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 差分遥感
  • D-CAP4 模式可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可选自动跳跃 Eco-mode,用以在轻负载情况下实现高效率
  • 实现可编程谷值电流限制
  • 600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz 可选开关频率
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 过压和欠压故障保护
  • 3mm × 3mm(0.4mm 引典型应用效率脚间距),19 引脚 QFN 封装
  • 与 12A TPS548A23 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 4V 至 16V
  • 支持 3.1V 至 5.3V 外部 VCC 辅助电源
  • 8.4mΩ 和 3.3mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 20A 持续输出电流
  • 针对效率和热性能优化的 19 引脚 WQFN-HR 封装
  • ±1.25% 输出电压精度,有内部反馈,TJ =–40°C 至 +150°C
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 差分遥感
  • D-CAP4 模式可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可选自动跳跃 Eco-mode,用以在轻负载情况下实现高效率
  • 实现可编程谷值电流限制
  • 600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz 可选开关频率
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 过压和欠压故障保护
  • 3mm × 3mm(0.4mm 引典型应用效率脚间距),19 引脚 QFN 封装
  • 与 12A TPS548A23 引脚对引脚兼容

TPS548B23 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要的外部元件很少。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS548B23 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,用于外部反馈的 ±1.0% 基准电压,通过内部基准支持 ±1.25% 的输出电压精度。该器件具有精确的负载和线路调整以及 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 运行功能。引脚配置选项可用于配置以下项:过流限制、故障响应、内部或外部反馈、输出电压选择、开关频率和软启动时间。

内部 3.0V LDO 可通过 VCC 引脚连接的 3.1V 至 5.3V 外部电源进行过驱,从而提高效率并降低功率耗散。

TPS548B23 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS548B23 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要的外部元件很少。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS548B23 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,用于外部反馈的 ±1.0% 基准电压,通过内部基准支持 ±1.25% 的输出电压精度。该器件具有精确的负载和线路调整以及 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 运行功能。引脚配置选项可用于配置以下项:过流限制、故障响应、内部或外部反馈、输出电压选择、开关频率和软启动时间。

内部 3.0V LDO 可通过 VCC 引脚连接的 3.1V 至 5.3V 外部电源进行过驱,从而提高效率并降低功率耗散。

TPS548B23 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 TPS544B28 正在供货 4V 至 16 V 输入、20A、PMBus® 同步降压转换器 Pin-to-pin alternative with PMBus
新 TPS548A23 正在供货 4V 至 16V,12A 同步降压转换器 Lower current equivalent

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS548B23EVM — TPS548B23 评估模块

TPS548B23 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估并帮助熟悉 TPS548B23 器件。此 EVM 可以提供高达 20A 的连续负载电流,工作输入电压范围为 8V 至 16V(标称值为 12V),输出电压范围为 0.5V 至 5.5V(默认值为 1.0V)。TPS548B23 使用标称 12V 的总线在高达 20A 的负载电流下产生 1.0V(默认)稳压输出。TPS548B23EVM 包含多个跳线,可快速配置 CFG 引脚和测试点选择的不同设置,从而评估器件的性能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS548B23 PSpice Transient Model

SLVMF93.ZIP (543 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS548x23 SIMPLIS Model

SLVMED4.ZIP (603 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (VAN) 19 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频