TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
AMC22C12-Q1 新产品

具有可调阈值和锁存功能的汽车类快速响应隔离式窗口比较器

价格约为 (USD) 1ku | 1.416
TLV61070A 新产品

具有 0.5V 超低输入电压的 5V、2A 升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.2
TPS25990 新产品

2.9-V to 16-V, 0.79-mΩ, 60-A eFuse with digital telemetry controller

价格约为 (USD) 1ku | 3
DAC82001 新产品

One-channel, 16-bit, low-glitch-noise, unbuffered-voltage-output digital-to-analog converter (DAC)

价格约为 (USD) 1ku | 6
INA241B 新产品

具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V 双向、高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.95
TPS62873-Q1 新产品

Automotive 2.7-V to 6-V input, 15-A, stackable, synchronous buck converter

价格约为 (USD) 1ku | 1.852
2022年9月22日 | 公司博客

堪萨斯州的一场冰风暴如何激发了 Jack Kilby 对电子产品的兴趣并推动其研发出第一个集成电路


 

阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的所售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22.4%

降低温室气体排放量,超过 15% 的减排目标 (2015-2020)。

$50M

美金于 2020 年投入至慈善捐赠,包含 TI 基金会捐款,配捐礼物和实物捐赠。

中国企业公民责任承诺

224

人民币于 2020 年直接用于公益捐赠,抗击疫情,支持教育,帮助弱势儿童。

7

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括支教、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2020 年的准确数据