TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
BZX884C39V-Q1
齐纳二极管

采用 0402 封装的汽车级 39V 齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.03

2N7002L-Q1
电压转换器

低成本分立式 FET(N 沟道 MOSFET)

价格约为 (USD) 1ku | 0.072

CSDM65295
电源模块(集成电感器)

采用 9x10x5mm 封装的两相 180A 电源模块

TVS5800
TVS 二极管

58V TVS Flat Clamp surge diode

价格约为 (USD) 1ku | 0.195

UCC23710
隔离式栅极驱动器

具有光兼容输入和保护功能的单通道隔离式栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.82

SN74CBTLV3257-Q1
协议和总线开关和多路复用器

具有局部断电模式的汽车级 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.173

30 9 月 2025 | 公司博客
半导体行业向高级封装的转型,需要光刻技术的同步革新 —— 而 DLP 技术正是达成这一目标的关键。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已出货半导体产品被视为符合低卤素行业标准的绿色产品。

31%

的水资源重复利用率 —— 在 2024 年全球制造运营中所取得的成就。

30 多项

人才发展和劳动力计划荣誉。

29%

的温室气体 (GHG) 减排量(2015 年至 2024 年期间)—— 我们正朝着减排 25% 的目标迈进。

88%

的固体废物材料在 2024 年实现了填埋场分流。

约 4.15 亿人民币

的慈善捐赠 —— 德州仪器基金会、德州仪器员工和退休员工携手助力工作和生活的社区。

*除特别说明,均表示截至2024年的数据。