TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
ISO6163
数字隔离器

低功耗六通道 3/3 数字隔离器

价格约为 (USD) 1ku | 1.089

TAS2120
扬声器放大器

具有集成 15V H 类升压功能的 8.2W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.8

DP83TG721R-Q1
以太网 PHY

具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级 1000BASE-T1 以太网 PHY

价格约为 (USD) 1ku | 6

TLV1852
比较器

具有推挽输出和反向电池保护功能的 40V 毫微功耗双通道比较器

价格约为 (USD) 1ku | 0.85

TIOL221
IO-Link 和数字 I/O

具有集成 LDO 稳压器和 SPI 的双通道 IO-Link 器件物理层

价格约为 (USD) 1ku | 2.168

TPLD1202-Q1
可编程逻辑阵列 (PLA)

具有十个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I2C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.401

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据