航天与国防

利用我们的高可靠性产品和专业知识设计更智能、更高效的航空航天和国防应用产品

60 多年来,我们为航天、航空和国防电子产品设计打造了多种高可靠性产品。工程师依靠 TI 的产品可用性和系统级知识、支持以及详细设计资源,通过可在恶劣环境中运行数十年的产品来满足任务关键型设计要求。

特色应用

借助我们的高端模拟产品系列满足要求苛刻的国防等级规范

利用我们耐辐射、抗辐射且高度可靠的模拟和嵌入式处理产品与资源更快获得航天级认证

借助我们广泛的模拟和嵌入式处理产品系列,实现符合航空电子标准和最佳实践原则的设计

查看全部航天与国防产品

通过我们的选择工具,您可以为 航天与国防 设计筛选、比较和选择合适的器件。

为什么在航空航天与国防系统中选择 TI?

checkmark

最高性能 

提高功率密度和效率,增加带宽和线性度,同时满足尺寸、重量、功率和成本 (SWAP-C) 系统要求。

checkmark

供货情况

访问我们不断增加的耐辐射和抗辐射产品系列,这些产品专为在极端条件下运行而设计。

checkmark

高可靠性

从概念转向设计再投入生产,同时满足严格的 MIL 和航天电子产品质量与可靠性标准。

打造新一代航空航天与国防应用设计

我们的产品寿命和策略

60 多年来,我们一直为航空航天和国防市场提供 HiRel 产品。我们的目标是在未来几十年满足您对高可靠性产品的任务关键型供应要求,包括支持美国政府的国防优先分配系统 (DPAS) 级订单。我们致力于为客户延长产品寿命,并制定了策略和内部政策来兑现这一承诺。 

可立即购买的 HiRel 产品

快速获取所需器件。我们的海量航天级与军用级模拟和嵌入式处理产品可在 TI.com 上立即购买(包括多个日期和批次代码选项)。  

致力于提供超高质量

访问详细的质量和可靠性文档,以帮助您验证 TI 产品能否承受恶劣环境并在任务期间按预期运行。除了商用现成器件和汽车 Q100 器件外,我们的 HiRel 产品还包括增强型产品、合格制造商列表 (QML) Q 类军用级产品,以及符合 QML V 类、Y 类和 P 类标准的航天级抗辐射产品。

先进雷达与通信系统的性能和灵活性

设计复杂的电子扫描阵列 (AESA) 系统,在恶劣环境中准确识别和处理许多运营资产中的多个信号。我们的 HiRel 产品、系统专业知识和设计资源可帮助您设计先进的电子产品,从而为各种作战行动提供清晰而精确的连接。

与航天与国防相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

精选产品

射频收发器 AFE7950 正在供货 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频 PLL 和合成器 LMX2820 正在供货 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
射频全差分放大器 (FDA) TRF1208 正在供货 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器
DC/DC converters TPS62913 正在供货 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、3A 低噪声和低纹波降压转换器
交流/直流控制器 TPS7H5001-SP 正在供货 具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器
8 OCT 2024 | 公司博客
为什么成像技术、器件分级和封装可以帮助我们了解地球
阅读详情

技术资源

电子书
电子书
电子产品辐射手册 (Rev. A)
适用于航天、工业和地面应用的辐射效应主题汇编。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
认证和制造航天级或军用级器件是验证器件是否能够承受恶劣环境和/或太空辐射的重要一步。详细了解我们在 QML 制造流程中的作用。
document-pdfAcrobat PDF
选择指南
选择指南
增强型产品选择指南 (Rev. C)
探索针对航空电子和国防应用优化的塑料封装 COTS 元件产品系列。
document-pdfAcrobat PDF
Conference,Trade show|In person
US Space events 2025
calendar 2026 年 4 月 14 日
globe 英文

Find out more about which conferences and events we will be visiting in the US this year. Check out our latest demos or listen in to one of our presentations at the event.  

arrow-right Visit event website