LAUNCHXL-CC1350-4

适用于 433MHz/2.4GHz 应用的 CC1350 双频带 Launchpad

LAUNCHXL-CC1350-4

立即订购

概述

SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将 433MHz 与 Bluetooth® 低耗能无线电相结合,实现了轻松手机集成与远距离连接的完美组合,并在单个芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。
  • 具有 433MHz 和蓝牙低耗能无线电的 LaunchPad 套件,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
  • 通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
  • 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
  • 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 评估板应用配合使用
  • 与 LCD BoosterPack 模块兼容

  • Micro USB Cable (CNT-USB-AM+MICRO-USB-500 from Connector Elec)
  • CC1350 Dualband Launchpad for 433MHz/2.4GHz Applications

多协议产品
CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
TPD4E004 用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 TPD6E004 适用于高速数据接口的低电容、6 通道 +/-15kV ESD 保护阵列

 

方向控制型电压转换器
SN74AVC4T245 具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器
下载
Important note

This LaunchPad is optimized for the 433 MHz band.

If you are developing applications supporting the 868 or 915 MHz bands (ETSI and FCC), check out LAUNCHXL-CC1350

开始使用

  1. Order the CC1350 Dualband Launchpad for 433MHz/2.4GHz Applications
  2. Download the CC13x0 SDK
  3. Take the SimpleLink Academy trainings

立即订购并开发

评估板

LAUNCHXL-CC1350-4 – CC1350 Dualband Launchpad for 433MHz/2.4GHz Applications

开发工具套件

LAUNCHXL-CC1352R1 – SimpleLink™ CC1352R Wireless MCU LaunchPad™ Development Kit

开发工具套件

LAUNCHXL-CC1312R1 – SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

评估板

LAUNCHXL-CC1310 – SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

开发工具套件

CC-ANTENNA-DK2 – Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPad™ and SensorTag

软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK – SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit

版本: 4.10.xx
发布日期: 20-Mar-2020
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 CC1350 LaunchPad Getting Started Guide 2018年 6月 20日
更多文献资料 LAUNCHXL-CC1350-4 EC Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

开发工具套件
LAUNCHXL-CC1350SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件

软件开发

驱动程序或库
TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDKTI 15.4-Stack 网关 Linux 软件开发套件

设计工具和仿真

计算工具
SMARTRFTM-STUDIOSmartRF Studio Download

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频