PLC、DCS 和 SIS

使用我们的模拟和嵌入式处理产品设计高性能可编程逻辑控制器 (PLC) 系统

为工厂设计 PLC 系统时通常需要满足多种要求,例如在小空间内提供大量输入/输出通道、实现高吞吐量以及确保高可靠性。 我们的产品可实现高密度和 高效率,并支持高达 1Gbit/s 的时间敏感网络 (TSN) 等通信标准。我们还可以帮助您使用 TI 功能安全合规型器件以及相关文档根据 IEC 61508 标准构建可靠的系统。

为何选择 TI 作为 PLC、DCS 和 PAC 设计的器件供应商?

checkmark

优化布板空间

我们的节能产品采用全新的封装技术帮助您开发体积更小、密度更高的设计。

checkmark

高级保护

我们的集成产品可帮助您实现符合 IEC 61000-4 标准的保护等级。

checkmark

灵活配置

我们的产品支持多功能输入/输出端子,可提高规划和配置的灵活性。

设计更智能的可编程逻辑控制器 (PLC) 应用

PLC 与 I/O 模块之间的通信

Profinet 和 EtherCAT 等实时通信接口可在 PLC 和输入/输出模块之间实现精确的时间敏感型通信。我们的多核处理器将实时 Arm® 内核和可编程实时逻辑整合到一个封装中,兼具高性能和通用处理能力。可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 支持大多数工业通信协议以及时间敏感型网络 (TSN),还支持千兆位速度。

我们参与了从 4-20mA (HART) 到 IO-Link 的整个现场通信发展历程,并支持数据速率高达 1Gbit/s 的单线对以太网 (SPE) 等技术。

应用手册
如何以及为何要在 EtherCAT® 应用中使用 DP83826 (Rev. C)
了解有关如何将以太网 PHY 连接到 EtherCAT® ESC 的更多信息。
PDF | HTML
应用手册
TI 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. F)
本应用报告显示 Sitara™ MCU+ 和 Sitara Arm® Cortex®-A 处理器产品系列中每款器件所支持的工业通信协议,以及可在何处以何种方式获取这些协议。
PDF | HTML
白皮书
面向工业自动化的时间敏感型网络 (Rev. C)
了解制造网络如何随着 TSN 功能的推出而不断发展,以及我们如何提供帮助来支持这些变化。
PDF
实现工业通信的需求的特色产品
DP83826E 正在供货 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY
DP83TD510E 正在供货 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
TIOL112 正在供货 具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

设计耐用的小型高密度 I/O 模块

I/O 模块用作可编程逻辑控制器与现场传感器/传动器之间的电气和物理接口。工厂车间通常有数百个 I/O 模块,因此需要保护端子并提高每个模块的通道数。我们的工业级、高能效和尺寸优化型元件在此类恶劣的环境中具有良好的表现。

除传统 I/O 模块外,我们还支持通用 I/O 模块和独立的远程 I/O 模块。

应用简报
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
了解如何通过具有成本效益的方法在可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输入模块中支持高压共模输入。
PDF | HTML
产品概述
适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A)
了解如何利用我们适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑来克服设计挑战。
PDF | HTML
白皮书
紧凑型高效模拟输入模块的信号和电源隔离注意事项
本文讨论了在分组隔离式和通道至通道隔离式模拟输入模块中选择信号和电源隔离解决方案时的主要考虑因素。
PDF | HTML
实现I/O 模块的特色产品
INA851 正在供货 具有低噪声 (3.2nV/√Hz)、高速 (22MHz) 和 OVP (±40V) 的全差分仪表放大器
DAC80508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC
TPS272C45 正在供货 具有可调节电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道工业高侧开关

简化您的功能安全系统认证

TI 功能安全合规型元件可帮助您满足 IEC 61508 和 ISO 13849 等严格的功能安全标准。依靠我们工程师的专业知识、文档和资源(如时基故障率 (FIT) 以及失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全证书和软件诊断库),简化您的认证流程。

下载
白皮书
简化汽车和工业中的功能性安全认证
无论您从事工厂车间还是公路方面的设计,此白皮书中的集成电路 (IC) 设计方法都会为您提供所需的资源,从而简化功能安全设计。
PDF
白皮书
了解符合 IEC 62380 和 SN 29500 的功能安全时基故障基本 故障率估算 (Rev. A)
为实现功能安全合规性,您需要解决系统和随机硬件故障。了解两种估算基本故障率 (BFR) 的方法,从而定量计算随机硬件故障。
PDF | HTML
视频系列
TI 功能安全
借助我们的模拟和嵌入式处理产品,满足功能安全标准(如 ISO 13849 和 IEC 61508)的严格要求。在我们的专家帮助下简化功能安全系统认证。
实现功能安全的特色产品
AM2634 正在供货 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
TPS37 正在供货 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器
ADS127L11 正在供货 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 24 位 400kSPS Δ-Σ ADC

设计和开发资源

参考设计
四通道同步振动传感器接口参考设计
此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
八端口 IO-Link 主站参考设计
此参考设计通过八个端口实现具有快速确定性时序的 IO-Link 主站。每个端口都可以使用不相关的位速率和周期时序运行。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序提供了时序灵活性和同步功能。

与PLC、DCS 和 SIS相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。