ZHCABR8A November 2021 – August 2022 ESD122 , ESD321 , ESD401 , ESDS312 , HD3SS3220 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200
通用串行总线 (USB) 行业标准指定了计算机和外设之间的连接、通信和供电。USB 硬件具有多种不同变体,目前最常用的是 USB 2.0 和 USB 3.2。USB Type-C® 具有 24 引脚连接器,可支持 USB 3.2、DisplayPort、HDMI 和其他备选模式。它还支持 USB 电力输送 (USB-PB) 标准,可通过 USB 增加电力传输。