ZHCABR8B August 2022 – January 2024 ESD122 , ESD204 , ESD224 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD401 , ESD441 , ESD751 , ESD752 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , HD3SS3220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E110 , TPD4S009 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TSD05C , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200
为了保护 USB Type-C®,请遵循与每个引脚相关的参数列表:
| 器件 | VRWM (V) | IEC 61000-4-2 (kV)(接触/空气间隙) | 电容 (pF) | 通道计数 | 封装尺寸 (mm) | 推荐用于 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD321 | 3.6 | 30/30 | 0.9 | 1 | DFN1006 (1.00 x 0.60)、SOD523(1.60 x 0.80) | D+、D- |
| TPD1E01B04 | 3.6 | 15/17 | 0.18 | 1 | DFN0603 (0.60 x 0.30)、DFN1006 (1.00 x 0.60) | D+、D-、TX+、TX-、RX+、RX- |
| TPD4E02B04 | 3.6 | 12/15 | 0.25 | 4 | USON (2.5 x 1.0) | D+、D-、TX+、TX-、RX+、RX- |
| ESD341 | 3.6 | 30/30 | 0.66 | 1 | DFN0603 (0.60 x 0.30) | SBU |
| ESD441 | 5.5 | 30/30 | 1 | 1 | DFN0603 (0.60 x 0.30) | CC、VBUS |