ZHCABR8B August   2022  – January 2024 ESD122 , ESD204 , ESD224 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD401 , ESD441 , ESD751 , ESD752 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , HD3SS3220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E110 , TPD4S009 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TSD05C , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 概述
  5. 2 USB 1.1
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 ESD 保护要求
    3. 2.3 系统级设计
  6. 3 USB 2.0 电路保护
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 ESD 保护要求
    3. 3.3 系统级设计
  7. 4 USB 5Gbps
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 ESD 保护要求
    3. 4.3 系统级设计
  8. 5 USB 10Gbps
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 ESD 保护要求
    3. 5.3 系统级设计
  9. 6 USB 20Gbps
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 ESD 保护要求
    3. 6.3 系统级设计
  10. 7 USB Type-C® 保护
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 ESD 保护要求
    3. 7.3 系统级设计
  11. 8 USB 电力输送 (USB-PD) 浪涌保护
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 VBUS 保护
    3. 8.3 短接至 VBUS
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

ESD 保护要求

为了保护 USB 5Gbps,请遵循与每个引脚相关的参数列表:

  • D+、D-、TX+、TX-、RX+、RX-
    • 工作电压:建议保护二极管的反向工作电压 (VRWM) 大于或等于受保护系统的工作电压。对于 USB 5Gbps 数据线,工作电压典型值为 3.3V。建议使用工作电压大于或等于 3.3V 的保护二极管。
    • 钳位电压:可能有许多系统使用 USB。这导致 ESD 二极管的钳位电压取决于 USB 连接器的下游电路。建议钳位电压低于下游元件的绝对最大额定值。
    • 电容(D+、D-):由于 D+ 和 D- 专用于 USB 2.0 数据传输,因此信号速度可高达 480Mbps。建议使用电容小于 4pF 的 ESD 二极管。
    • 电容(TX+、TX-、RX+、RX-):信号速度最高可达 5Gbps,建议使用小于 0.5pF 的低电容 ESD 二极管来支持信号速度。
    • IEC 61000-4-2 等级:IEC 61000-4-2 测试标准定义了实际的 ESD 冲击。该标准包含两项测量:接触放电和空气间隙放电。接触和空气间隙等级越高,器件能够承受的电压就越高。对于 USB 5Gbps,建议触点的 IEC 61000-4-2 最低额定值为 8kV,空气间隙的最低额定值为 15kV。
  • VBUS
    • 工作电压:对于 VBUS,工作电压为 5V。建议使用工作电压大于或等于 5V 的 ESD 二极管。

表 8-8 列出了支持这些规格的器件。

表 4-1 USB 5Gbps 器件建议
器件VRWM (V)IEC 61000-4-2 (kV)(接触/空气间隙)电容 (pF)通道计数封装尺寸 (mm)推荐用于
ESD321 3.6 30/30 0.9 1 DFN1006 (1.00 x 0.60)、SOD523(1.60 x 0.80) D+、D-
ESD1223.617/170.22DFN1006、3 引脚 (1.00 x 0.60)D+、D-、TX+、TX-、RX+、RX-
TPD4E02B043.612/150.254USON (2.50 x 1.00)D+、D-、TX+、TX-、RX+、RX-
TPD6E05U065.512/150.476USON (3.50 x 1.35)D+、D-、TX+、TX-、RX+、RX-
ESD441 5.5 30/30 1 1 DFN0603 (0.60 x 0.30) VBUS