ZHCABR8B August 2022 – January 2024 ESD122 , ESD204 , ESD224 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD401 , ESD441 , ESD751 , ESD752 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , HD3SS3220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E110 , TPD4S009 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TSD05C , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200
经过几年的发展,USB 标准接口不仅支持传输数据,还支持传输电力。在 USB 2.0 和 USB 3.x 标准中,可提供的最大功率为 15W,VBUS 上的最大电压为 5V。USB 电力输送 (USB-PD) 标准支持通过兼容的 USB 电缆向系统提供更高功率(高达 240W)。VBUS 引脚的电压可根据需要提供的功率而变。常用电压为 5V、9V、15V 和 20V,最近还增加了 28V、36V 和 48V。