ZHCABR8B August   2022  – January 2024 ESD122 , ESD204 , ESD224 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD401 , ESD441 , ESD751 , ESD752 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , HD3SS3220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E110 , TPD4S009 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TSD05C , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 概述
  5. 2 USB 1.1
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 ESD 保护要求
    3. 2.3 系统级设计
  6. 3 USB 2.0 电路保护
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 ESD 保护要求
    3. 3.3 系统级设计
  7. 4 USB 5Gbps
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 ESD 保护要求
    3. 4.3 系统级设计
  8. 5 USB 10Gbps
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 ESD 保护要求
    3. 5.3 系统级设计
  9. 6 USB 20Gbps
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 ESD 保护要求
    3. 6.3 系统级设计
  10. 7 USB Type-C® 保护
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 ESD 保护要求
    3. 7.3 系统级设计
  11. 8 USB 电力输送 (USB-PD) 浪涌保护
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 VBUS 保护
    3. 8.3 短接至 VBUS
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

概述

USB Type-C® 是一个 24 引脚连接器,可通过一根电缆传输大量功率和数据。USB Type-C® 能够支持 USB 2.0 和之后的所有标准以及 HDMI 和 DisplayPort 等替代模式。该标准还支持 USB-PD 标准(主要在 USB Type-C 连接器上实现)。图 7-1 详细说明了 USB Type-C® 连接器的引脚配置。

GUID-20231121-SS0I-SWLJ-BV1X-NPZ51JL3KG8X-low.svg图 7-1 USB Type-C® 引脚配置

虽然 USB Type-C® 包含应用手册中提到的相同引脚(例如 D+ 和 D- 以及 TX/RX 线),但还有特定于 USB Type-C® 的其他引脚:CC1/CC2 和 SBU1/SBU2。CC 引脚是通道配置引脚。这些引脚能够检测电缆的连接、电缆方向和电流广播。SBU 引脚为边带使用。这些引脚用于音频适配器附件模式和交替模式。交替模式包括 DisplayPort、HDMI 和 Thunderbolt。以下部分介绍了正确保护 USB Type-C® 连接器的 ESD 保护要求。