ZHCABR8B August   2022  – January 2024 ESD122 , ESD204 , ESD224 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD401 , ESD441 , ESD751 , ESD752 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , HD3SS3220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E110 , TPD4S009 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TSD05C , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 概述
  5. 2 USB 1.1
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 ESD 保护要求
    3. 2.3 系统级设计
  6. 3 USB 2.0 电路保护
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 ESD 保护要求
    3. 3.3 系统级设计
  7. 4 USB 5Gbps
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 ESD 保护要求
    3. 4.3 系统级设计
  8. 5 USB 10Gbps
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 ESD 保护要求
    3. 5.3 系统级设计
  9. 6 USB 20Gbps
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 ESD 保护要求
    3. 6.3 系统级设计
  10. 7 USB Type-C® 保护
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 ESD 保护要求
    3. 7.3 系统级设计
  11. 8 USB 电力输送 (USB-PD) 浪涌保护
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 VBUS 保护
    3. 8.3 短接至 VBUS
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

短接至 VBUS

防止短接至 VBUS 是另一个要考虑的问题。在短接至 VBUS 的情况下,由于接近 VBUS,CC 和 SBU 引脚可能会暴露在 VBUS 上的电压下。图 8-3 表示发生短接至 VBUS 事件的原因,例如以不当方式移除了连接器。

GUID-20231220-SS0I-8XSX-HNGR-HB0MNZMQTMH7-low.png图 8-3 短接至 VBUS

如前所述,USB-PD 的电压范围可以是 5V 到 48V。这需要在 CC、SBU 和 VBUS 引脚上为保护二极管提供相同的工作电压,以验证系统是否具备 ESD 保护功能。表 8-8 中显示了针对这些条件的器件建议。有关 VBUS 短接保护的更多器件,请咨询 TI 的 USB-PD 团队。

表 8-2 VBUS 短接器件建议
器件 VRWM (V) IEC 61000-4-2 (kV)(接触/空气间隙) 电容 (pF) 通道计数 封装尺寸 (mm) 推荐用于
ESD2CAN24-Q1/ESD752 24 30/30 3 2 SOT023 (2.92 x 2.37),SOT-SC70 (2.0 x 2.1) VBUS、CC、SBU