ZHCABR8B August   2022  – January 2024 ESD122 , ESD204 , ESD224 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD401 , ESD441 , ESD751 , ESD752 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , HD3SS3220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E110 , TPD4S009 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TSD05C , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 概述
  5. 2 USB 1.1
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 ESD 保护要求
    3. 2.3 系统级设计
  6. 3 USB 2.0 电路保护
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 ESD 保护要求
    3. 3.3 系统级设计
  7. 4 USB 5Gbps
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 ESD 保护要求
    3. 4.3 系统级设计
  8. 5 USB 10Gbps
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 ESD 保护要求
    3. 5.3 系统级设计
  9. 6 USB 20Gbps
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 ESD 保护要求
    3. 6.3 系统级设计
  10. 7 USB Type-C® 保护
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 ESD 保护要求
    3. 7.3 系统级设计
  11. 8 USB 电力输送 (USB-PD) 浪涌保护
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 VBUS 保护
    3. 8.3 短接至 VBUS
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

VBUS 保护

就像所有电力线一样,必须考虑如何针对瞬态过压事件提供保护。例如,在有电流流经电缆时发生插拔事件,电感振铃会使 20V 线路临时增加到 50V,从而损坏下游电路。一种保护系统的建议是使用保护二极管,其中钳位电压是要考虑的一项关键规格,以确保系统中的电压低于系统的最大电压。TVS2200 是使用非常低的钳位电压保护 20V 线路的器件。这会导致系统在瞬态事件期间出现 28V 的最大电压。图 8-1 和图 8-2 展示了使用 TVS 器件的结果和好处。另外,表 8-1 展示了建议用于 USB-PD 电压电平的 TVS 二极管。

表 8-1 USB-PD VBUS 浪涌保护建议
USB-PD 电压 建议的 TVS 浪涌钳位电压 封装 | 尺寸
5V TVS0500 9V DRV | 2mm × 2mm
9V TVS1400 18V DRV |2mm × 2mm
15V TVS1800 23V DRV | 2mm × 2mm
20V TVS2200 28V DRV | 2mm × 2mm
28V TVS3300 38V

DRV | 2mm × 2mm

YZF | 1.1mm × 1.1mm

GUID-C22B8D4B-6665-49F7-8AA5-65B8D957462D-low.png图 8-1 USB-PD VBUS 过压事件,无 TVS
GUID-FCE61A02-0BDC-46AB-9BE9-D3884625C5E8-low.png图 8-2 USB-PD VBUS 过压,由 TVS2200 钳位