ZHCABR8B August 2022 – January 2024 ESD122 , ESD204 , ESD224 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD401 , ESD441 , ESD751 , ESD752 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , HD3SS3220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E110 , TPD4S009 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TSD05C , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200
标称速率达到 5Gbps 的 USB 标准包括:USB 3.0、USB 3.1 Gen 1 和 USB 3.2 Gen 1x1。这些标准使用以下引脚:VBUS 用于电源,D+ 和 D- 用于差分数据信号,TX+、TX-、RX+ 和 RX- 用于发送和接收信号,以及接地。
USB 5Gbps 用于各种器件和应用。有一个外部连接器,使系统面临高压雷击的风险。如果系统未得到适当保护,这种瞬态事件可能会导致系统的下游元件损坏。以下各节将讨论 ESD 保护要求和用于保护高达 5Gbps 的速度的系统级设计。