ZHCABR8B August   2022  – January 2024 ESD122 , ESD204 , ESD224 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD401 , ESD441 , ESD751 , ESD752 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , HD3SS3220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E110 , TPD4S009 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPS65982 , TPS65994AD , TSD05C , TUSB211 , TUSB3410 , TUSB4020BI , TUSB4041I , TUSB8041 , TVS0500 , TVS1400 , TVS1800 , TVS2200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 概述
  5. 2 USB 1.1
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 ESD 保护要求
    3. 2.3 系统级设计
  6. 3 USB 2.0 电路保护
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 ESD 保护要求
    3. 3.3 系统级设计
  7. 4 USB 5Gbps
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 ESD 保护要求
    3. 4.3 系统级设计
  8. 5 USB 10Gbps
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 ESD 保护要求
    3. 5.3 系统级设计
  9. 6 USB 20Gbps
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 ESD 保护要求
    3. 6.3 系统级设计
  10. 7 USB Type-C® 保护
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 ESD 保护要求
    3. 7.3 系统级设计
  11. 8 USB 电力输送 (USB-PD) 浪涌保护
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 VBUS 保护
    3. 8.3 短接至 VBUS
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

概述

USB 1.0 是发布的第一个 USB 标准,不久之后又发布了修订版 USB 1.1。USB 1.0/1.1 有一个 4 线接口:VBUS 用于电源,D+ 和 D– 用于差分数据信号,还有一个接地引脚。USB 1.0/1.1 能够支持低速 (1.5Mbps) 和全速 (12Mbps)。图 2-1 详细说明了 Type-A 连接器中用于 USB 1.0/1.1 的引脚配置。

GUID-20231114-SS0I-59QM-3Z0Z-RGRF0CPWDTPC-low.svg图 2-1 USB 1.0/1.1 引脚配置

USB 1.0/1.1 这一标准在当今的新系统中使用相当罕见,但仍存在因外部连接器而引发的高压冲击风险。ESD 冲击可能会通过连接器进入,并会导致系统中的下游元件损坏。以下各节讨论了 USB 1.0/1.1 的 ESD 保护要求和系统级设计。