ZHCUCN4 December 2024
TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是低压、1.8V 至 5.5V、运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅能力。这些器件具有高成本效益,适用于需要低压运行、小型封装和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。
TLV906xS 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。TLV906xS 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现相位反转。针对所有通道型号(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 X2SON 和 X2QFN)以及业界通用封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。