ZHCUCN4 December 2024
参考电路板具有可实现完整三相 Vienna PFC 系统的功能组。下面的列表显示了电路板上的功能块。图 3-1 展示了电路板的顶视图和不同的块。表 3-1 显示了主要连接器及功能。
图 3-1 电路板概述| 连接器名称 | 功能 |
|---|---|
| J1、J2、J3 | 三相交流输入的火线 |
| J5 | 三相交流输入的零线 |
| J7 | 三相交流输入的地线 |
| J4 | 输出直流母线正极 |
| J6 | 输出直流母线中点 |
| J8 | 输出直流母线负极 |
| J9 | 用于 GUI 的隔离式通用异步接收器/发送器 (UART) |
| J10 | 15V、1A 外部电源 |
| J11 | 用于调试的 cJTAG |
| J12 | 散热器热敏电阻 |