ZHCUCN4 December 2024
该参考设计提供了源代码,因此设计人员可以直接调试固件,如节 3.2.2中所述。但是,软件调试需要更多时间。为了加快开发速度,提供了一个基于 UART 的 GUI 软件,以帮助快速控制电路板并观察电路板工作状态。本节介绍如何使用 UART GUI。
当将主机 PC 在 J9 处连接到此参考电路板时,由于 J9 是隔离式 UART 端口,因此 UART 端口需要由外部 5V 或 3.3V 电压轨供电。