ZHCUCN4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 控制系统设计原理
        1. 2.2.1.1 PWM 调制
        2. 2.2.1.2 电流环路模型
        3. 2.2.1.3 直流母线调节环路
        4. 2.2.1.4 直流电压平衡控制器
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F280013x
      2. 2.3.2 UCC5350
      3. 2.3.3 AMC1350
      4. 2.3.4 TMCS1123
      5. 2.3.5 UCC28750
      6. 2.3.6 LM25180
      7. 2.3.7 ISOTMP35
      8. 2.3.8 TLV76133
      9. 2.3.9 TLV9062
    4. 2.4 硬件设计
      1. 2.4.1  电感器设计
      2. 2.4.2  总线电容器选择
      3. 2.4.3  输入交流电压感测
      4. 2.4.4  输出直流母线电压检测
      5. 2.4.5  辅助电源
      6. 2.4.6  隔离式电源
      7. 2.4.7  电感器电流感应
      8. 2.4.8  栅极驱动器
      9. 2.4.9  隔离式温度感测
      10. 2.4.10 过流和过压保护 (CMPSS)
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 电路板概述
        2. 3.1.1.2 测试设备
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 入门 GUI
        1. 3.2.1.1 测试设置
        2. 3.2.1.2 GUI 软件概述
        3. 3.2.1.3 使用 GUI 进行测试的过程
      2. 3.2.2 固件入门
        1. 3.2.2.1 在 Code Composer Studio™ 中打开项目
        2. 3.2.2.2 工程结构
        3. 3.2.2.3 测试设置
        4. 3.2.2.4 运行项目
          1. 3.2.2.4.1 INCR_BUILD 1:开环
            1. 3.2.2.4.1.1 设置、编译和加载项目
            2. 3.2.2.4.1.2 设置调试环境窗口
            3. 3.2.2.4.1.3 使用实时仿真
            4. 3.2.2.4.1.4 运行代码(版本 1)
          2. 3.2.2.4.2 INCR_BUILD 2:闭合电流环路
            1. 3.2.2.4.2.1 运行代码(版本 2)
            2. 3.2.2.4.2.2 编译和加载项目以及设置调试
          3. 3.2.2.4.3 INCR_BUILD 3:闭合电压和电流环路
            1. 3.2.2.4.3.1 编译和加载项目以及设置调试
            2. 3.2.2.4.3.2 运行代码(版本 3)
          4. 3.2.2.4.4 INCR_BUILD 4:闭合平衡、电压和电流环路
            1. 3.2.2.4.4.1 编译和加载项目以及设置调试
            2. 3.2.2.4.4.2 运行代码(版本 4)
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  IGBT 栅极上升和下降时间
      2. 3.3.2  上电序列
      3. 3.3.3  通过 GUI 启动的 PFC
      4. 3.3.4  380VAC、9kW 下的过零
      5. 3.3.5  380VAC、10kW 下的电流纹波
      6. 3.3.6  使用电网电源进行 10kW 负载测试
      7. 3.3.7  使用交流电源进行 9kW 负载测试
      8. 3.3.8  功率分析仪结果
      9. 3.3.9  热性能
      10. 3.3.10 电压短路中断测试
      11. 3.3.11 效率、iTHD 和功率因数结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单 (BOM)
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
运行代码(版本 2)
  1. 点击 TIDA-010257 按钮运行工程。
  2. 首先在低电压下进行测试。因此,输入交流电压仅上升到 40VRMS (50Hz)。
  3. 图 3-17 展示了输入电流和电压波形。
    TIDA-010257 构建级别 2:PWM 跳闸时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (40VRMS L-N)
    • CH1(蓝色):DCBUS 输出电压
    • CH2(浅蓝色):交流输入 A 相电压
    • CH3(粉色):IGBT 栅极电压
    • CH4(绿色):交流输入 A 相电流
    图 3-17 构建级别 2:PWM 跳闸时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (40VRMS L-N)
  4. 通过在“Expressions”视图中更改 iLRef 变量设置电流基准。该变量设置为 0.02。
  5. 通过将 clearTrip 变量设置为 1 来清除跳闸。
  6. 一旦清除跳闸,就会从输入消耗正弦电流,这证明电流环路的运行是正常的。图 3-18 显示了波形。
    TIDA-010257 构建级别 2:iLRef = 0.02 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (40VRMS L-N)
    • CH1(蓝色):DCBUS 输出电压
    • CH2(浅蓝色):交流输入 A 相电压
    • CH3(粉色):IGBT 栅极电压
    • CH4(绿色):交流输入 A 相电流
    图 3-18 构建级别 2:iLRef = 0.02 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (40VRMS L-N)
  7. guiVbus 变量将接近于 230V,并且每相输入交流电流将接近于 1.07A。
  8. 将输入交流电压缓慢增大至 120VRMS。在输入电压增大时,电路板使输入电流保持恒定。将输出电压增大至 460V。图 3-19显示了波形的外观。
    TIDA-010257 构建级别 2:iLRef = 0.02 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
    • CH1(蓝色):DCBUS 输出电压
    • CH2(浅蓝色):交流输入 A 相电压
    • CH3(粉色):IGBT 栅极电压
    • CH4(绿色):交流输入 A 相电流
    图 3-19 构建级别 2:iLRef = 0.02 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
  9. 现在,将电流基准 iLRef 增加至 0.05。观察总线电压变为 610V,输入电流变为大约 2.5A。图 3-20 显示了波形。
    TIDA-010257 构建级别 2:iLRef = 0.05 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
    • CH1(蓝色):DCBUS 输出电压
    • CH2(浅蓝色):交流输入 A 相电压
    • CH3(粉色):IGBT 栅极电压
    • CH4(绿色):交流输入 A 相电流
    图 3-20 构建级别 2:iLRef = 0.05 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
  10. 由于仅在补偿器中使用了一个比例增益,因此电流基准减去反馈误差绝不为零。请注意,消耗的电流会稍微偏离基准。
  11. 要使系统安全停止,请将输入交流电压降至零,并且观察 guiVBus 也降至零。
  12. 在实时模式下,完全停止 MCU 需要执行两个步骤。首先,使用工具栏上的 Halt 按钮 (TIDA-010257 ) 或使用 Target > Halt 来暂停处理器。接着,点击 TIDA-010257 按钮,使 MCU 退出实时模式。最后,将 MCU 复位 (TIDA-010257 )。
  13. 点击 Terminate Debug Session (Target > Terminate all),关闭 CCS 调试会话。
    TIDA-010257