ZHCUCN4 December 2024
AMC1350 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。AMC1350 的高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。出色的精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内,在直流/直流转换器、变频器、交流电机和伺服驱动器应用中进行精确的交流和直流电压检测。