ZHCUCN4 December 2024
TMS320F280013x (F280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了对实时控制系统关键的常用算法的速度。F280013x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。高性能模拟块集成在 F280013x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。