ZHCUCN4 December 2024
上电后,电解电容器(C15、C16、C24 和 C25)的充电电流受 PTC RT1 限制。一旦直流母线电压足够高,辅助电源和隔离式电源就会开始工作,提供低压电源轨以让芯片工作。LED 指示灯也开始闪烁,继电器在延迟时间过后接合。确保电路板上电时的直流负载小于 800Ω,否则 RT1 会被大浪涌电流触发。图 3-35 展示了 380VAC 下电路板上电的波形。

总上电时间,包括直流母线电解电容器充电时间、辅助电源启动时间、MCU 复位、继电器关闭延迟。图 3-36 显示了在 380VAC 输入下上电时间约为 4 秒。