ZHCUCN4 December 2024
工业应用中以高功率运行的设备使用三相电源。为了提高电网电力质量并降低消耗的谐波电流,需要使用功率因数校正,因为许多前向负载是直流电。例如商用空调、EV 充电器。
虽然用于有源三相功率因数转换的拓扑非常之多,但 Vienna 整流器仍然颇受青睐,因为它以连续导通模式 (CCM) 运行,具有固有的多级开关(三级),并且可以降低功率器件上的电压应力。Vienna 整流器通常会使用基于迟滞的控制器。直到最近,基于正弦三角的 PWM 才被用于 Vienna 整流器控制。该控制的设计可能非常具有挑战性。Vienna 整流器具有多种变体,图 1-1 显示了该设计中选用的 Vienna 整流器变体以及所检测的主要电压和电流。
图 1-1 实施的 Vienna 整流器变体此设计指南实施了 Y 连接 Vienna 整流器。此设计旨在举例说明如何使用 C2000 MCU 控制 Vienna 整流器并对不同环路进行调优。