ZHCUCN4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 控制系统设计原理
        1. 2.2.1.1 PWM 调制
        2. 2.2.1.2 电流环路模型
        3. 2.2.1.3 直流母线调节环路
        4. 2.2.1.4 直流电压平衡控制器
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F280013x
      2. 2.3.2 UCC5350
      3. 2.3.3 AMC1350
      4. 2.3.4 TMCS1123
      5. 2.3.5 UCC28750
      6. 2.3.6 LM25180
      7. 2.3.7 ISOTMP35
      8. 2.3.8 TLV76133
      9. 2.3.9 TLV9062
    4. 2.4 硬件设计
      1. 2.4.1  电感器设计
      2. 2.4.2  总线电容器选择
      3. 2.4.3  输入交流电压感测
      4. 2.4.4  输出直流母线电压检测
      5. 2.4.5  辅助电源
      6. 2.4.6  隔离式电源
      7. 2.4.7  电感器电流感应
      8. 2.4.8  栅极驱动器
      9. 2.4.9  隔离式温度感测
      10. 2.4.10 过流和过压保护 (CMPSS)
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 电路板概述
        2. 3.1.1.2 测试设备
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 入门 GUI
        1. 3.2.1.1 测试设置
        2. 3.2.1.2 GUI 软件概述
        3. 3.2.1.3 使用 GUI 进行测试的过程
      2. 3.2.2 固件入门
        1. 3.2.2.1 在 Code Composer Studio™ 中打开项目
        2. 3.2.2.2 工程结构
        3. 3.2.2.3 测试设置
        4. 3.2.2.4 运行项目
          1. 3.2.2.4.1 INCR_BUILD 1:开环
            1. 3.2.2.4.1.1 设置、编译和加载项目
            2. 3.2.2.4.1.2 设置调试环境窗口
            3. 3.2.2.4.1.3 使用实时仿真
            4. 3.2.2.4.1.4 运行代码(版本 1)
          2. 3.2.2.4.2 INCR_BUILD 2:闭合电流环路
            1. 3.2.2.4.2.1 运行代码(版本 2)
            2. 3.2.2.4.2.2 编译和加载项目以及设置调试
          3. 3.2.2.4.3 INCR_BUILD 3:闭合电压和电流环路
            1. 3.2.2.4.3.1 编译和加载项目以及设置调试
            2. 3.2.2.4.3.2 运行代码(版本 3)
          4. 3.2.2.4.4 INCR_BUILD 4:闭合平衡、电压和电流环路
            1. 3.2.2.4.4.1 编译和加载项目以及设置调试
            2. 3.2.2.4.4.2 运行代码(版本 4)
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  IGBT 栅极上升和下降时间
      2. 3.3.2  上电序列
      3. 3.3.3  通过 GUI 启动的 PFC
      4. 3.3.4  380VAC、9kW 下的过零
      5. 3.3.5  380VAC、10kW 下的电流纹波
      6. 3.3.6  使用电网电源进行 10kW 负载测试
      7. 3.3.7  使用交流电源进行 9kW 负载测试
      8. 3.3.8  功率分析仪结果
      9. 3.3.9  热性能
      10. 3.3.10 电压短路中断测试
      11. 3.3.11 效率、iTHD 和功率因数结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单 (BOM)
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
运行代码(版本 4)
  1. 点击 TIDA-010257 按钮运行项目。
  2. 将交流输入增大至 120VRMS VL-L 和 208VRMS VL-L,50/60Hz。图 3-30 显示了将从输入汲取的整流电流。
    TIDA-010257 构建级别 4:PWM 跳闸时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
    • CH1(蓝色):DCBUS 输出电压
    • CH2(浅蓝色):交流输入 A 相电压
    • CH3(粉色):IGBT 栅极电压
    • CH4(绿色):交流输入 A 相电流
    图 3-30 构建级别 4:PWM 跳闸时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
  3. 总线电压通过 vBusRef 变量设置,已经是大约 1.55V,在该设计中该值对应于 650V。
  4. 通过向 clearTrip 变量写入 1 来启动 PFC 操作。
  5. 电路板现在会绘制正弦电流。图 3-31 显示了示波器屏幕截图。
    TIDA-010257 构建级别 4:完整 PFC 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
    • CH1(蓝色):DCBUS 输出电压
    • CH2(浅蓝色):交流输入 A 相电压
    • CH3(粉色):IGBT 栅极电压
    • CH4(绿色):交流输入 A 相电流
    图 3-31 构建级别 4:完整 PFC 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
  6. 检查“Expressions”窗口,如图 3-32 中所示。直流母线电压也将得到平衡,即 guiVbusPMguiVbusMN 变量几乎是相等的,这表明闭环平衡控制器正常工作。
    TIDA-010257 构建级别 4:120VAC 和 650VDC 时的“Expressions”窗口图 3-32 构建级别 4:120VAC 和 650VDC 时的“Expressions”窗口
  7. 平衡环路开环增益通过变量 Gs_GainKp 进行控制,并且可以在带宽不够时进行调节。不过,对于平衡环路,带宽需要低于外侧电压环路,仅 1Hz 至 2Hz 带宽就足够了。
  8. 要使系统安全停止,请将输入交流电压降至零,并且观察 guiVBus 变量也降至零。
  9. 在实时模式下,完全停止 MCU 需要执行两个步骤。首先,使用工具栏上的 Halt 按钮 (TIDA-010257 ) 或使用 TargetHalt 来暂停处理器。然后点击 TIDA-010257 按钮,使 MCU 退出实时模式。最后,选择 TIDA-010257 按钮以对 MCU 进行复位。
  10. 点击 Terminate Debug Session (Target > Terminate all),关闭 CCS 调试会话。
    TIDA-010257 .