ZHCUCN4 December 2024
表 1-1 详细说明了三相 Vienna 整流器主要电源规格。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 (VIN) |
|
| 输入电流 (IIN) |
|
| 输出电压 (VOUT) |
|
| 输出电流 (IOUT) |
|
| 额定功率 |
|
| 电流 THD |
|
| 效率 | 峰值 98% |
| 初级滤波电感器 | 31A 偏置电流下为 355µH |
| 输出电容 | 940µF |
| PWM 开关频率 | 40kHz |
![]() | 警告: TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将该电路板作为成品 供一般消费者使用。 TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员 使用。 电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。 |
![]() ![]() ![]() | 警告: 请勿在无人照看的情况下使该参考设计通电。 高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该参考设计或与该参考设计相连的元件。 表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸! 电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在使用过程中或使用刚结束时,用户不得触摸电路板。 |