ZHCUCN4 December 2024
首先,使用以 Y 方式连接的电阻器网络以及某个用于实现稳定性的电容构建虚拟中性点。在该设计中,控制器保持位于冷侧,因此使用隔离式放大器 AMC1350 来处理 VL-N’ 电压,如图 2-8 中所示。由于在设计 AMC1350 时考虑了用于电流检测应用的低阻抗源,因此输入差动电阻在总增益计算中扮演非线性角色。因此,在版本级别一中必须完成最终校准,并且必须根据校准调节最大交流电压范围。