ZHCUCN4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 控制系统设计原理
        1. 2.2.1.1 PWM 调制
        2. 2.2.1.2 电流环路模型
        3. 2.2.1.3 直流母线调节环路
        4. 2.2.1.4 直流电压平衡控制器
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F280013x
      2. 2.3.2 UCC5350
      3. 2.3.3 AMC1350
      4. 2.3.4 TMCS1123
      5. 2.3.5 UCC28750
      6. 2.3.6 LM25180
      7. 2.3.7 ISOTMP35
      8. 2.3.8 TLV76133
      9. 2.3.9 TLV9062
    4. 2.4 硬件设计
      1. 2.4.1  电感器设计
      2. 2.4.2  总线电容器选择
      3. 2.4.3  输入交流电压感测
      4. 2.4.4  输出直流母线电压检测
      5. 2.4.5  辅助电源
      6. 2.4.6  隔离式电源
      7. 2.4.7  电感器电流感应
      8. 2.4.8  栅极驱动器
      9. 2.4.9  隔离式温度感测
      10. 2.4.10 过流和过压保护 (CMPSS)
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 电路板概述
        2. 3.1.1.2 测试设备
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 入门 GUI
        1. 3.2.1.1 测试设置
        2. 3.2.1.2 GUI 软件概述
        3. 3.2.1.3 使用 GUI 进行测试的过程
      2. 3.2.2 固件入门
        1. 3.2.2.1 在 Code Composer Studio™ 中打开项目
        2. 3.2.2.2 工程结构
        3. 3.2.2.3 测试设置
        4. 3.2.2.4 运行项目
          1. 3.2.2.4.1 INCR_BUILD 1:开环
            1. 3.2.2.4.1.1 设置、编译和加载项目
            2. 3.2.2.4.1.2 设置调试环境窗口
            3. 3.2.2.4.1.3 使用实时仿真
            4. 3.2.2.4.1.4 运行代码(版本 1)
          2. 3.2.2.4.2 INCR_BUILD 2:闭合电流环路
            1. 3.2.2.4.2.1 运行代码(版本 2)
            2. 3.2.2.4.2.2 编译和加载项目以及设置调试
          3. 3.2.2.4.3 INCR_BUILD 3:闭合电压和电流环路
            1. 3.2.2.4.3.1 编译和加载项目以及设置调试
            2. 3.2.2.4.3.2 运行代码(版本 3)
          4. 3.2.2.4.4 INCR_BUILD 4:闭合平衡、电压和电流环路
            1. 3.2.2.4.4.1 编译和加载项目以及设置调试
            2. 3.2.2.4.4.2 运行代码(版本 4)
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  IGBT 栅极上升和下降时间
      2. 3.3.2  上电序列
      3. 3.3.3  通过 GUI 启动的 PFC
      4. 3.3.4  380VAC、9kW 下的过零
      5. 3.3.5  380VAC、10kW 下的电流纹波
      6. 3.3.6  使用电网电源进行 10kW 负载测试
      7. 3.3.7  使用交流电源进行 9kW 负载测试
      8. 3.3.8  功率分析仪结果
      9. 3.3.9  热性能
      10. 3.3.10 电压短路中断测试
      11. 3.3.11 效率、iTHD 和功率因数结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单 (BOM)
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
运行代码(版本 3)
  1. 点击 TIDA-010257 按钮运行工程。
  2. 将输入交流电压增大至 120VRMS VL-N 或 208VRMS VL-L,50Hz。
  3. 直流电压基准通过变量 vBusRef 进行设置。该值设置为 1.0,在该设计中该值对应于 420V。
  4. 通过将 clearTrip 变量设置为 1 来清除跳闸。然后总线电压将增大至 420V。
  5. 可以通过在“Expressions”窗口中比较 vBusRef 和 vBusMeas 来验证闭环运行,如图 3-24 所示。
    TIDA-010257 构建级别 3:Vref = 1.0 时的“Expressions”窗口图 3-24 构建级别 3:Vref = 1.0 时的“Expressions”窗口
  6. 图 3-25 显示输入电压和电流波形
    TIDA-010257 构建级别 3:Vref = 1.0 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
    • CH1(蓝色):DCBUS 输出电压
    • CH2(浅蓝色):交流输入 A 相电压
    • CH3(粉色):IGBT 栅极电压
    • CH4(绿色):交流输入 A 相电流
    图 3-25 构建级别 3:Vref = 1.0 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
  7. 现在逐步将 vBusRef 提高至1.5,总线电压升至 630V,vBusRef 和 vBusMeas 变量出现在“Expressions”窗口中,如图 3-26 所示。
    TIDA-010257 构建级别 3:Vref = 1.5 时的“Expressions”窗口图 3-26 构建级别 3:Vref = 1.5 时的“Expressions”窗口
    图 3-25 显示输入电压和电流波形
    TIDA-010257 构建级别 3:Vref = 1.5 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
    • CH1(蓝色):DCBUS 输出电压
    • CH2(浅蓝色):交流输入 A 相电压
    • CH3(粉色):IGBT 栅极电压
    • CH4(绿色):交流输入 A 相电流
    图 3-27 构建级别 3:Vref = 1.5 时的示波器屏幕截图 Ia 和 Va (120VRMS L-N)
  8. 要使系统安全停止,请将输入交流电压降至零,并且观察 guiVBus 变量也降至零。
  9. 在实时模式下,完全停止 MCU 需要执行两个步骤。首先,使用工具栏上的 Halt 按钮 (TIDA-010257 ) 或使用 Target > Halt 来暂停处理器。接着,点击 TIDA-010257 按钮,使 MCU 退出实时模式。最后,将 MCU 复位 (TIDA-010257 )。
  10. 点击 Terminate Debug Session (Target > Terminate all),关闭 CCS 调试会话。
    TIDA-010257