ZHCUCN4 December 2024
电路板以开环模式运行(采用固定占空比)。占空比由 dutyPU_DC 变量控制。该编译版本会验证来自功率级的反馈值检测以及 PWM 栅极驱动器的运行,从而确保没有硬件问题。此外,可以在该生成中执行输入和输出电压感应校准。图 3-7 展示了该编译版本的软件结构。对以较慢的 ISR 运行的块进行了标记。其他块以快速 controlISR 运行。
dutyPU_DC
controlISR