ZHCUCN4 December 2024
要了解电流环路模型,应首先仔细查看电感器电流。在图 2-4 中,为连接到开关 Q1 和 Q2 的 PWM 调制器提供了占空比 D。记住这一点,请参阅方程式 1:
当 D 设置为 1 时,所有开关关闭,当 D 为 0 时,所有开关打开,这会将电感器连接至 M 点。
要调制流经电感器的电流,应使用 Q1 和 Q2 开关的占空比控制调节电压 vxiN。假设电流的方向沿从交流线路到整流器的方向为正并使用直流母线前馈和输入交流电压前馈,同时假设电网的阻抗相当小。电流环路可简化为如图 2-4 所示,并且可以将电流环路受控体模型表达为方程式 2 所示。
其中
图 2-4 电流环路控制模型由于电流环路被视为对电压 vxiN 进行调节,因此在参考上的相应位置使用了负号。要增大电流,必须降低 vxiN,因此在图 2-4 中,将基准电压和电压反馈标记了“+”号。该电流环路模型用于调节电流补偿器。该电流环路使用了一个简单比例控制器。会对比例增益进行调节,以确保系统稳定。