ZHCUCN4 December 2024
任何 UART 终端 GUI 软件均可用于主机 PC 和参考设计电路板之间的通信。图 3-3 展示了一个 GUI 软件,该软件具有显示窗口,用于显示参考设计电路板报告的工作状态;在 HEX 模式下,该 GUI 软件还可以向电路板发送命令。支持的波特率是 115200。
报告的电路板工作状态包括交流输入电压、直流输出电压、交流输入电流、交流输入功率因数、功率器件温度、散热器温度和通电时间。这些数据以 ASCII 模式显示。
命令如下:
图 3-3 GUI 软件概述