ZHCUAU5 march   2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  5. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  7. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  8. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  9. 7参考文献

其他设置

这些设置详细说明了附加设置的默认配置,例如展频、BUCK 频率和 LDO 超时。启动后,可通过 I2C 更改所有这些设置(寄存器 GENERAL_REG_0 和 GENERAL_REG_1 中的设置除外)。

表 4-10 其他 NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS6594
说明
PLL_CTRL EXT_CLK_FREQ 0x0 1.1MHz
CONFIG_1 TWARN_LEVEL 0x0 130C
TSD_ORD_LEVEL 0x0 140C
I2C1_HS 0x0

默认情况下为标准、快速或快速+,可通过 Hs 模式控制器代码设置为 Hs 模式。

I2C2_HS 0x0

默认情况下为标准、快速或快速+,可通过 Hs 模式控制器代码设置为 Hs 模式。

EN_ILIM_FSM_CTRL 0x0 降压/LDO 稳压器 ILIM 中断不会影响 FSM 触发条件。
NSLEEP1_MASK 0x0 NSLEEP1(B) 会影响 FSM 状态转换。
NSLEEP2_MASK 0x0 NSLEEP2(B) 会影响 FSM 状态转换。
CONFIG_2 BB_CHARGER_EN 0x0 禁用
BB_VEOC 0x0 2.5V
BB_ICHR 0x0 100uA
RECOV_CNT_REG_2 RECOV_CNT_THR 0xf 0xf
BUCK_RESET_REG BUCK1_RESET 0x0 0x0
BUCK2_RESET 0x0 0x0
BUCK3_RESET 0x0 0x0
BUCK4_RESET 0x0 0x0
BUCK5_RESET 0x0 0x0
SPREAD_SPECTRUM_1 SS_EN 0x0 禁用展频
SS_MODE 0x1 混合暂停
SS_DEPTH 0x0 无调制
SPREAD_SPECTRUM_2 SS_PARAM1 0x7 0x7
SS_PARAM2 0xc 0xc
FREQ_SEL BUCK1_FREQ_SEL 0x1 4.4 MHz
BUCK2_FREQ_SEL 0x1 4.4 MHz
BUCK3_FREQ_SEL 0x1 4.4 MHz
BUCK4_FREQ_SEL 0x1 4.4 MHz
BUCK5_FREQ_SEL 0x1 4.4 MHz
FSM_STEP_SIZE PFSM_DELAY_STEP 0xb 0xb
LDO_RV_TIMEOUT_ REG_1 LDO1_RV_TIMEOUT 0xf 16ms
LDO2_RV_TIMEOUT 0xf 16ms
LDO_RV_TIMEOUT_ REG_2 LDO3_RV_TIMEOUT 0xf 16ms
LDO4_RV_TIMEOUT 0xf 16ms
USER_SPARE_REGS USER_SPARE_1 0x0 0x0
USER_SPARE_2 0x0 0x0
USER_SPARE_3 0x0 0x0
USER_SPARE_4 0x0 0x0
ESM_MCU_MODE_ CFG ESM_MCU_EN 0x0 禁用 ESM_MCU 。
ESM_SOC_MODE_ CFG ESM_SOC_EN 0x0 禁用 ESM_SoC 。
CUSTOMER_NVM_ID_REG CUSTOMER_NVM_ID 0x0 0x0
RTC_CTRL_2 XTAL_EN 0x0 禁用晶体振荡器
LP_STANDBY_SEL 0x0 LDOINT 在待机状态下启用。
FAST_BIST 0x0 逻辑和模拟 BIST 在BOOT BIST 上运行。
STARTUP_DEST 0x3 运行中
XTAL_SEL 0x0 6pF
PFSM_DELAY_REG_1 PFSM_DELAY1 0x2d 0x2d
PFSM_DELAY_REG_2 PFSM_DELAY2 0x9d 0x9d
PFSM_DELAY_REG_3 PFSM_DELAY3 0x0 0x0
PFSM_DELAY_REG_4 PFSM_DELAY4 0x0 0x0
GENERAL_REG_0 FAST_BOOT_BIST 0x0 LBIST 在引导 BIST 期间运行
GENERAL_REG_1 REG_CRC_EN 0x1 启用寄存器 CRC