ZHCUAU5 march   2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  5. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  7. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  8. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  9. 7参考文献

看门狗设置

这些设置详细说明了默认的看门狗地址。这些设置可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 4-12 看门狗 NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS6594
说明
WD_LONGWIN_CFG WD_LONGWIN 0xff 0xff
WD_THR_CFG WD_EN 0x1 启用看门狗