ZHCUAU5 march   2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  5. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  7. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  8. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  9. 7参考文献

基于应用程序的配置设置

在 TPS6594133A 数据表中,每个 BUCK 根据应用程序有七种配置可选。以下列表包括可用的不同配置:

  • 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,多相或高 COUT 单相
  • 用于 DDR 终端的 2.2MHz 单相
  • 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,低 COUT,仅单相
  • 4.4MHz VOUT 高于 1.7V,仅单相
  • 2.2MHz 全 VOUT 范围且 VIN 高于 4.5V,仅单相
  • 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相
  • 2.2MHz 全 VOUT 范围且全 VIN 范围,仅单相
这七种配置还具有最佳输出电感值,可在各种条件下优化每个 BUCK 的性能。表 4-1 展示了各个 BUCK 的默认配置。器件启动后,无法更改与用例关联的环路参数。

表 4-1 应用程序用例设置
器件 BUCK 轨 默认应用程序用例 建议的电感器值
TPS6594133A-Q1 BUCK1 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,多相 220nH
BUCK2 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,多相 220nH
BUCK3 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,低 COUT,仅单相 220nH
BUCK4 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,低 COUT,仅单相 220nH
BUCK5 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,低 COUT,仅单相 220nH