ZHCUAU5 march 2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1
ACTIVE_TO_WARM 序列可由看门狗或 ESM_MCU 错误触发。在触发的情况下,nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC 信号被驱动为低电平,并且恢复计数器(寄存器 RECOV_CNT_REG_1)会递增。然后,所有 BUCK 和 LDO 都被重置为其默认电压。PMIC 保持运行状态。
序列开始时,执行以下指令:
//TPS6594133A
// Set FORCE_EN_DRV_LOW
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x82 DATA=0x08 MASK=0xF7
// Clear nRSTOUT and nRSTOUT_SOC
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x00 MASK=0xFC
// Increment the recovery counter
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0xa5 DATA=0x01 MASK=0xFE