ZHCUAU5 march   2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  5. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  7. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  8. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  9. 7参考文献

TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE

TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE 是在向安全状态转换前发生的不同序列。这两个序列都会毫无延迟地关断所有电源轨。TO_SAFE_SEVERE 序列立即停止 BUCK 开关,并启用 BUCK 和 LDO 的下拉电阻。TO_SAFE_SEVERE 序列的目的是防止在 VCCA 上出现过压或器件发生热关断时对 PMIC 造成任何损坏。如图 5-2 中所示进行计时。在降压稳压器关闭之前,TO_SAFE 序列不会将这些稳压器复位。

GUID-A1D8F6DB-9225-4E7B-8CED-5EE758037DD2-low.svg图 5-2 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE 电源序列

TO_SAFE 序列会将 TPS6594133A 延迟 16ms。该延迟确保 PMIC 在此之后完成。在这些延迟之后,将在 PMIC 上执行以下指令:

图 5-2 中显示的电源序列之后,TO_SAFE_SEVERE 序列会执行以下指令:

// TPS6594133A 
// Clear AMUXOUT_EN 
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x00 MASK=0xEF
TPS6594133A 在 TO_SAFE_SEVERE 序列结束时有 500ms 的额外延迟。请务必注意,在该序列延迟完成之前,不要尝试恢复。