ZHCUAU5 march   2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  5. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  7. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  8. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  9. 7参考文献

BUCK 设置

这些设置详细说明了 NVM 中存储的 BUCK 电源轨电压、配置和监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。一些设置(通常为使能位)也通过 PFSM 进行更改,如节 5.3 中所述。

在 TPS6594133A 中,节 5.3.8序列完成后,BUCKx_EN 位会针对 BUCK1、BUCK3、BUCK4 和 BUCK5 进行设置。BUCKx_RV_SEL 位会针对所有 BUCK 进行清零。其他位保持不变,但仍可通过 I2C 进行访问。

表 4-3 BUCK NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS6594
说明
BUCK1_CTRL BUCK1_EN 0x0 禁用;BUCK1 稳压器
BUCK1_FPWM 0x0 PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK1_FPWM_MP 0x0 自动增相和切相。
BUCK1_VMON_EN 0x0 禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK1_VSEL 0x0 BUCK1_VOUT_1
BUCK1_PLDN 0x1 启用;下拉电阻
BUCK1_RV_SEL 0x1 启用
BUCK1_CONF BUCK1_SLEW_RATE 0x4 2.5 mV/μs
BUCK1_ILIM 0x5 5.5A
BUCK2_CTRL BUCK2_EN 0x0 禁用;BUCK2 稳压器
BUCK2_FPWM 0x0 PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK2_VMON_EN 0x0 禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK2_VSEL 0x0 BUCK2_VOUT_1
BUCK2_PLDN 0x1 启用;下拉电阻
BUCK2_RV_SEL 0x1 启用
BUCK2_CONF BUCK2_SLEW_RATE 0x4 2.5 mV/μs
BUCK2_ILIM 0x5 5.5A
BUCK3_CTRL BUCK3_EN 0x0 禁用;BUCK3 稳压器
BUCK3_FPWM 0x0 PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK3_FPWM_MP 0x0 自动增相和切相。
BUCK3_VMON_EN 0x0 禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK3_VSEL 0x0 BUCK3_VOUT_1
BUCK3_PLDN 0x1 启用;下拉电阻
BUCK3_RV_SEL 0x1 启用
BUCK3_CONF BUCK3_SLEW_RATE 0x4 2.5 mV/μs
BUCK3_ILIM 0x5 5.5A
BUCK4_CTRL BUCK4_EN 0x0 禁用;BUCK4 稳压器
BUCK4_FPWM 0x0 PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK4_VMON_EN 0x0 禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK4_VSEL 0x0 BUCK4_VOUT_1
BUCK4_PLDN 0x1 启用;下拉电阻
BUCK4_RV_SEL 0x1 启用
BUCK4_CONF BUCK4_SLEW_RATE 0x3 5.0 mV/μs
BUCK4_ILIM 0x5 5.5A
BUCK5_CTRL BUCK5_EN 0x0 禁用;BUCK5 稳压器
BUCK5_FPWM 0x0 PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK5_VMON_EN 0x0 禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK5_VSEL 0x0 BUCK5_VOUT_1
BUCK5_PLDN 0x1 启用下拉电阻
BUCK5_RV_SEL 0x1 启用
BUCK5_CONF BUCK5_SLEW_RATE 0x4 2.5 mV/μs
BUCK5_ILIM 0x3 3.5A
BUCK1_VOUT_1 BUCK1_VSET1 0x73 1.10V
BUCK1_VOUT_2 BUCK1_VSET2 0x73 1.10V
BUCK2_VOUT_1 BUCK2_VSET1 0x73 1.10V
BUCK2_VOUT_2 BUCK2_VSET2 0x73 1.10V
BUCK3_VOUT_1 BUCK3_VSET1 0x41 0.850 V
BUCK3_VOUT_2 BUCK3_VSET2 0x41 0.850 V
BUCK4_VOUT_1 BUCK4_VSET1 0xb2 1.80V
BUCK4_VOUT_2 BUCK4_VSET2 0xb2 1.80V
BUCK5_VOUT_1 BUCK5_VSET1 0x41 0.850 V
BUCK5_VOUT_2 BUCK5_VSET2 0x41 0.850 V
BUCK1_PG_WINDOW BUCK1_OV_THR 0x3 +5% / +50mV
BUCK1_UV_THR 0x3 -5% / -50mV
BUCK2_PG_WINDOW BUCK2_OV_THR 0x3 +5% / +50mV
BUCK2_UV_THR 0x3 -5% / -50mV
BUCK3_PG_WINDOW BUCK3_OV_THR 0x3 +5% / +50mV
BUCK3_UV_THR 0x3 -5% / -50mV
BUCK4_PG_WINDOW BUCK4_OV_THR 0x3 +5% / +50mV
BUCK4_UV_THR 0x3 -5% / -50mV
BUCK5_PG_WINDOW BUCK5_OV_THR 0x3 +5% / +50mV
BUCK5_UV_THR 0x3 -5% / -50mV