ZHCUAU5 march 2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1
对于 ASIL-C 或 ASIL-D 系统,除节 3.1 中描述的特性外,还可使用以下特性:
默认情况下,会针对 TPS6594133A 的所有 BUCK 和 LDO 启用电流监控。
TPS6594133A PMIC 的 GPIO_3 配置为 SoC 错误信号监控器。与 MCU 错误信号监控器类似,该功能使用 ESM_SOC_EN 寄存器位通过 I2C 来启用。通过将 TPS6594133A 上的 GPIO_11(配置为 nRSTOUT_SoC)连接到处理器的 PORz 引脚来支持 SoC 复位功能。
ASIL-B | ASIL-D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全监控处理器 | 外部软件看门狗 | INTn | 安全 MCU 处理 ESM 安全 MCU 复位 | 具有 IO 读回特性的安全状态信号 | 系统输入电压监控 | SoC 主处理 ESM | IO 读回特性 |
SoC:MCU 岛 R5 内核 | PMIC:问答看门狗和 I2C2 | PMIC:nINT | PMIC:nERR_MCU 连接到 SOC:MCU_SAFETY_ERRz PMIC:nRSTOUT 连接到 MCU_PORz_1V8 | PMIC:ENDRV | PMIC:带有安全 FET OVPGDRV 的 VSYS_SENSE -OV 带有 VCCA OV 和 UV 以及 SoC (VMON1) -UV | PMIC:nERR_SoC 连接到 SOC:SOC_SAFETY_ERRz | PMIC:nINT、nRSTOUT、nRSTOUT_SOC |
ASIL-B | ASIL-D 新增项 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
器件 | 电源 | PDN 电源轨 | 安全状态电源组1 | 电源电压监控 | 电源电流监控 | 残余电压监控 |
TPS6594133A-Q1 (PMIC) | BUCK1-2 | VDD_DDR_1V1 | MCU | PMIC - OV 和 UV2 | PMIC -CM2 | PMIC -RVM2 |
BUCK3 | VDD_RAM_0V85 | SOC | PMIC - OV 和 UV | PMIC -CM | PMIC -RVM | |
BUCK4 | VDD_IO_1V8 | SOC | PMIC - OV 和 UV | PMIC -CM | PMIC -RVM | |
BUCK5 | VDD_MCU_0V85 | MCU | PMIC - OV 和 UV | PMIC -CM | PMIC -RVM | |
LDO1 | VDD_MCUIO_1V8 | MCU | PMIC - OV 和 UV | PMIC -CM | PMIC -RVM | |
LDO2 | VDD_MCUIO_3V3 | MCU | PMIC - OV 和 UV | PMIC -CM | PMIC -RVM | |
LDO3 | VDA_DLL_0V8 | SOC | PMIC - OV 和 UV | PMIC -CM | PMIC -RVM | |
LDO4 | VDA_MCU_1V8 | MCU | PMIC - OV 和 UV | PMIC -CM | PMIC -RVM | |
TPS22965-Q1 | LDSW- A | VDD_IO_3V3 | SOC 6 | 分立式 SVS-A | 不适用45 | |
TPS22965-Q1 | LDSW-B | VDD_MCU_GPIORET_3V3 | MCU 6 | 分立式 SVS-B 8 | 不适用 | |
HCPS-A | HCPS-A | VDD_CPU_AVS | SOC 6 | 分立式 SVS-A | BUCK-OC | |
HCPS-B | HCPS-B | VDD_CORE_0V8 | MCU 6 | 分立式 SVS-A | BUCK-OC | |
TPS74501P-Q1 | LDO-A | VDA_PLL_1V8 | SOC 6 | 分立式 SVS-A | LDO-OCP 7 | |
TPS74501P-Q1 | LDO-B | VDA_PHY_1V8 | SOC 6 | 分立式 SVS-A | LDO-OCP 7 | |
TPS74501P-Q1 | LDO-C | VDD_MCU_GPIORET_0V8 | MCU 6 | 分立式 SVS-B 8 | LDO-OCP 7 | |
TPS74501P-Q1 | LDO-D | VDD1_DDR_1V8 | SOC 6 | 分立式 SVS-A | LDO-OCP 7 | |
TLV7103318-Q1 | LDO-E | VDD_SD_DV | 无 | 不适用 3 | 不适用 3 | |
TLV73333P-Q1 | LDO-F | VDA_USB_3V3 | 无 | 不适用 3 | 不适用 3 | |
TLV73318P-Q1 | LDO-G | VPP_EFUSE_1V8 | 无 | 不适用 3 | 不适用 3 |