ZHCUAU5 march   2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  5. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  7. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  8. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  9. 7参考文献

配置的状态

对于本用户指南中介绍的 PDN,PMIC 具有以下五种配置的电源状态:

  • 待机
  • 运行
  • 仅 MCU
  • Pwr SoC 错误
  • 保留(GPIO 和 DDR)

图 5-1 展示了配置的 PDN 电源状态以及在状态之间变化所需的转换条件。此外,还展示了向硬件状态(如 SAFE RECOVERY 和 LP_STANDBY)的转换。硬件状态是固定器件功率有限状态机 (FSM) 的一部分,并在 TPS6594-Q1 数据表中进行了描述,具体请参阅节 7

GUID-20221007-SS0I-HHXQ-7CDX-0VQMPBRBCVHT-low.svg图 5-1 可预配置有限状态机 (PFSM) 的任务状态和转换

当 PMIC 从 FSM 转换到 PFSM 时,将执行几个初始化指令来禁用 BUCK 和 LDO 稳压器上的残余电压检查。此外,还将设置 FIRST_STARTUP_DONE 位,并清除 VCCA OV 和 UV 掩码(在静态配置中设置,表 4-8)。执行这些指令后,PMIC 等待有效的开启请求,然后进入运行状态。各电源状态定义如下:

    待机PMIC 由系统电源轨上的有效电源供电 (VCCA > VCCA_UV)。所有器件资源在待机状态下都会断电。在此状态下,EN_DRV 被强制为低电平。处理器处于关闭状态,没有电压域通电。请参阅节 5.3.2序列说明。当出现错误且 PMIC 从 PFSM 任务状态退出并进入 FSM 状态时,也会进入待机状态。当该器件从 FSM 状态返回到 PFSM 时,第一个状态会是待机状态,这时所有其他资源全部断电并且 EN_DRV 被强制为低电平。在 PMIC 退出 PFSM 并进入 FSM 状态 SAFE_RECOVERY 之前,会执行节 5.3.1中的序列。
    运行PMIC 由有效电源供电。PMIC 功能齐全,可为所有的 PDN 负载供电。处理器已完成推荐的上电序列,MCU 和主处理器内的所有电压域均已通电。请参阅节 5.3.8序列说明。
    MCU_ONLY PMIC 由有效电源供电。只有分配给 MCU 安全岛的电源资源处于开启状态。请参阅节 5.3.7序列说明。
    Pwr SoC 错误 PMIC 由有效电源供电。只有分配给 MCU 安全岛的电源资源处于开启状态。请参阅节 5.3.5序列说明。唯一的主动触发条件是 B,需要 PMIC 返回到 MCU_ONLY 模式。仅在导致 SOC_PWR_ERROR 的中断清除后,才建议返回到 MCU_ONLY 模式并最终返回到运行模式。
    保持PMIC 由有效电源供电。根据特定的资源设置,只有分配给处理器保持轨的电源资源处于开启或 LPM 模式。如果给定资源保持运行状态,则所有链接的子系统都会自动保持运行状态。ENABLE_DRV 位在此状态下由器件清零。如果 I2C_5 位设置为高电平,则 PMIC 进入 GPIO 保持状态。如果 I2C_7 位设置为高电平,则 PMIC 进入 DDR 保持状态。在触发保持状态之前,这些位需要进行设置。请参阅节 5.3.9序列说明。