ZHCUAU5 march   2023 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  5. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  7. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  8. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  9. 7参考文献

VCCA 设置

这些设置详细说明了在 VCCA 上的默认监控。当首次向 VCCA 施加大于 UVLO 的电压时,PMIC 会将 VCCA_VMON_EN 设置为高电平,并根据检测到的 VCCA 电压将 VCCA_PG_SET 设置为 3.3V 或 5V。启动后,可通过 I2C 更改寄存器 VCCA_VMON_CTRL 和 VCCA_PG_WINDOW 中的设置。

表 4-5 VCCA NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS6594
说明
VCCA_VMON_CTRL VMON_DEGLITCH_SEL 0x0 4us
VCCA_VMON_EN 0x0 禁用;OV 和 UV 比较器。
VCCA_PG_WINDOW VCCA_OV_THR 0x7 +10%
VCCA_UV_THR 0x7 -10%
VCCA_PG_SET 0x1 5V
GENERAL_REG_1 FAST_VCCA_OVP 0x0 慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器
GENERAL_REG_3 LPM_EN_DISABLES_VCCA_VMON 0x1 如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON