ZHCUAU5A March   2023  – May 2025 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  6. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  8. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  9. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  10. 7NVM 更改的影响
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

简介

本用户指南介绍了配电网络 (PDN) 的两个选项(PDN-3A 和 PDN-3F),它们使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 通过独立的 MCU 和主电源轨为 J784S4 或 J721S2 处理器供电并对其进行控制。这些 PDN 可根据需要实现 MCU 安全岛和主电压源的板级隔离,从而实现处理器所需的两个功能:

  • MCU 处理器充当主处理资源上的独立安全监控器(MCU 安全岛),保持系统安全运行。
  • MCU 处理器使系统保持最低运行模式(仅 MCU),这显著降低了处理器功耗,从而延长待机使用情况下的电池寿命并能降低元件温度。

以下主题旨在说明平台系统运行:

  • PDN 电源连接
  • PDN 数字控制连接
  • PMIC (TPS6594133A-Q1) 静态 NVM 内容
  • 支持不同 PDN 电源状态转换的 PMIC 时序设置。

PMIC 和处理器数据手册提供了建议的运行条件、电气特性、建议的外部元件、封装详情、寄存器映射和整体元件功能。如果任何用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致的地方,应以数据表规格为准。