ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
使用 --no_symtable 选项可以忽略符号表信息和行号条目,从而可以创建较小的输出模块。对于生产应用程序,当您不想向消费者披露符号信息时,--no_sym_table 选项会非常有用。
此示例会链接 file1.c.obj 和 file2.c.obj 并创建一个输出模块,其中的行号和符号表信息会被去除并命名为 nosym.out:
cl2000 --run_linker --output_file=nosym.out --no_symtable file1.c.obj file2.c.obj使用 --no_symtable 选项会限制之后对符号调试器的使用。
--no_symtable option 现已被弃用。若要去除符号表信息,请按照节 11.4中所述,使用 strip2000 实用程序。