有关 TI 代码生成工具的更多信息,请参阅以下资源:
以下书籍可以作为本用户指南的补充:
SPRU514
TMS320C28x 优化 C/C++ 编译器用户指南。描述了 TMS320C28x C/C++ 编译器。此 C/C++ 编译器支持 ANSI 标准 C/C++ 源代码,并可为 TMS320C28x 器件生成汇编语言源代码。
SPRU127
TMS320C2xx 用户指南。讨论了 16 位定点数字信号处理器 TMS320C2xx 的硬件方面。它介绍了架构、指令集和片上外设。
SPRU430
TMS320C28x DSP CPU 和指令集参考指南。描述了中央处理器 (CPU) 以及定点 CPU TMS320C28x 的汇编语言指令。它还描述了这些器件上可用的仿真功能。
SPRU566
TMS320x28xx、28xxx DSP 外设参考指南。介绍了可用于 TMS320x28xx 和 TMS320x28xxx 器件的所有外设。
SPRUHS1
TMS320C28x 扩展指令集技术参考手册 介绍了 TMU、VCRC、VCU-II、FPU32 和 FPU64 加速器的架构、流水线和指令集。
SPRAC71
TMS320C28x 嵌入式应用二进制接口应用报告。为德州仪器 (TI) 的 TMS320C28x 系列处理器提供基于 ELF 的嵌入式应用二进制接口 (EABI) 的规范。EABI 定义了程序、程序组件和执行环境(如果存在操作系统,还包括操作系统)之间的低级别接口。
SPRAAO8
通用目标文件格式应用报告。提供了关于 COFF 目标文件内部格式的补充信息。此类信息多与 C 编译器生成的符号调试信息相关。