ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
链接器表达式适用以下规则:
链接器支持表 8-11 中按优先顺序列出的 C 语言运算符。同一组中的运算符具有相同的优先级。除了表 8-11 中列出的运算符之外,链接器还有一个 align 运算符,该运算符允许符号在输出段内的 n 字节边界上对齐(n 是 2 的幂)。例如,以下表达式使当前段内的 SPC 在下一个 16 字节边界上对齐。align 运算符是当前 SPC 的函数,因此它只能在与 . 相同的上下文中使用,也就是说,在 SECTIONS 指令中使用。
.= align(16);
| 组 1(最高优先级) | 组 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ! ~ - |
逻辑非 按位非 否定 |
且 | 按位与 | ||
| 组 2 | 组 7 | ||||
| * / % |
乘法 除法 模数 |
| | 按位或 | ||
| 组 3 | 组 8 | ||||
| + - |
加法 减法 |
&& | 逻辑与 | ||
| 组 4 | 组 9 | ||||
| >> << |
算术右移 算术左移 |
|| | 逻辑或 | ||
| 组 5 | 组 10(最低优先级) | ||||
| == ! = > < < = > = |
等于 不等于 大于 小于 小于等于 大于等于 |
= + = - = * = / = |
赋值 A + = B A - = B A * = B A / = B |
等效于 等效于 等效于 等效于 |
A = A + B A = A - B A = A * B A = A / B |