ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
TMS320C28x C/C++ 编译器使用未初始化的段 .stack 来为运行时栈分配空间。可在链接时使用 --stack_size 选项设置此段的大小(以字为单位)。--stack_size 选项的语法为:
--stack_size= size
size 必须是常量并以字为单位。以下示例定义了一个 4K 字的栈:
cl2000 --run_linker --stack_size=0x1000 /* defines a 4K heap (.stack section)*/如果在输入段中指定了其他的栈大小,则输入段的栈大小将被忽略。输入段中定义的任何符号仍然有效;只是栈大小不同。
链接器在定义 .stack 段时,还会定义全局符号 __STACK_SIZE(针对 COFF)或 __TI_STACK_SIZE(针对 EABI),并为其分配一个等于该段大小的值。默认的软件栈大小为 1K 字。有关在 C/C++ 代码中引用链接器符号的信息,请参阅节 8.6。