ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
在运行时自动初始化变量是默认的自动初始化方法。若要使用此方法,请使用 --rom_model 选项调用链接器。
ROM 模型允许将初始化数据存储在慢速非易失性存储器中,并在每次程序复位时复制到快速存储器中。如果您的应用程序从刻录到慢速存储器的代码运行或需要在复位后继续运行,请使用此方法。
对于使用 EABI 的 ROM 模型,.cinit 段与所有其他已初始化段一同加载到存储器中。链接器定义了一个名为 __TI_CINIT_Base 的特殊符号,该符号指向存储器中初始化表的开头。程序开始运行时,C 引导例程会将表中的数据(由 .cinit 指向)复制到变量的运行时位置。
对于使用 COFF 的 ROM 模型,.cinit 段与所有其他已初始化段一同加载到存储器中。链接器定义了一个名为 cinit 的特殊符号,该符号指向存储器中初始化表的开头。程序开始运行时,C 引导例程会将表中的数据(由 .cinit 指向)复制到 .ebss 段或用户定义的段中的指定变量。
图 3-3 演示了使用 ROM 模型时的运行时自动初始化(对于 COFF ABI)。
图 3-3 运行时自动初始化