ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
这些指令用于设置列表文件的格式:
| .asg .break .emsg |
.eval .fclist .fcnolist |
.length .mlist .mmsg |
.mnolist .sslist .ssnolist |
.var .width .wmsg |
| A | 开启所有指令和数据的列表,以及随后的扩展、宏和块。 | |
| B | 将 .byte 和 .char 指令的列表限制为一行。 | |
| D | 关闭某些指令的列表(与 .drnolist 效果相同)。 | |
| L | 将 .long 指令的列表限制为一行。 | |
| M | 关闭列表中的宏扩展。 | |
| N | 关闭列表(执行 .nolist)。 | |
| O | 开启列表(执行 .list)。 | |
| R | 复位 B、L、M、T 和 W 指令(关闭 B、L、T 和 W 的限制)。 | |
| T | 将 .string 指令的列表限制为一行。 | |
| W | 将 .word 和 .int 指令的列表限制为一行。 | |
| X | 生成符号的交叉参考列表。您还可以通过使用 --asm_cross_reference_listing 选项调用汇编器来获取交叉参考列表(请参阅节 4.14)。 |