ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
CRC 生成功能使用一种类似于复制表功能的机制。在链接器命令文件中使用上面显示的语法可以指定计算并存储在运行时映像中的 CRC 值的代码/数据段。本节介绍了由链接器创建的表数据结构,以及如何从应用程序代码访问此信息。
CRC 表包含运行时支持头文件 crc_tbl.h 中详述的条目,如图 8-9 所示。
图 8-9 CRC_TABLE 概念模型Example8-11 提供了 crc_tbl.h 头文件。该文件指定了由链接器创建的用于管理 CRC 信息的 C 结构。该文件还包含受支持的 CRC 算法的规范。CRC 算法的详细讨论超出了本文档的范围,感兴趣的读者应查阅参考文档以了解表中所示字段的说明。以下字段与本文档相关。