ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
您可以使用 --gpio9、--gpio16、--sci8 或 --spi8 引导表格式选项选择从 F2810/12 串行或并行端口进行引导。可以使用 --lospcp 选项指定 LOSPCP 寄存器的初始值。可以使用 --spibrr 选项指定 SPIBRR 寄存器的初始值。只有 --spi8 格式在引导表中使用这些控制寄存器值。
如果没有为 --spi8 格式指定寄存器值,则十六进制转换实用程序使用默认值 0x02 表示 LOSPCP,使用 0x7F 表示 SPIBRR。当指定了引导表格式选项且未指定 ROMS 指令时,ASCII 格式的十六进制实用程序输出不会产生地址记录。