ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
本文档使用以下惯例:
特殊字体 显示。交互式显示采用粗体形式的特殊字体来区分输入的命令与系统显示的项目(如提示符、命令输出、错误消息等)。 C 代码示例如下所示:
#include <stdio.h>
main()
{ printf("hello world\n");
}| cl2000 [options] [filenames] [--run_linker [link_options] [object files]] |
| cl2000 --run_linker {--rom_model | --ram_model} filenames | |
| [--output_file= name.out] --library= libraryname | |
| symbol .usect "section name", size in bytes[, alignment] |
| .byteparameter1[, ..., parametern] |
| 符号 | 定义 |
|---|---|
| B、b | 后缀 — 二进制整数 |
| H、h | 后缀 — 十六进制整数 |
| LSB | 最低有效位 |
| MSB | 最高有效位 |
| 0x | 前缀 — 十六进制整数 |
| Q、q | 后缀 — 八进制整数 |